여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비614-9466: 핀 키트-조향 실린더
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비614-9466: 핀 키트-조향 실린더
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 육각 헤드 볼트
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 육각 헤드 볼트수량: 1
365-2565: 53mm 내경 와셔
365-2565: 53mm 내경 와셔수량: 2
1K-6985: 내부 고정링
1K-6985: 내부 고정링수량: 2
2D-4867: 1/8" 직선 어댑터
2D-4867: 1/8" 직선 어댑터수량: 1
7G-8839: 13.50mm 내경 스페이서
7G-8839: 13.50mm 내경 스페이서수량: 1
365-2574: 50.72 mm 외경 링키지 핀
365-2574: 50.72 mm 외경 링키지 핀수량: 1
364-8483: 정렬 베어링
364-8483: 정렬 베어링수량: 1
1-7/7 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 614-9466에 대한 설명

링키지 핀 수리를 위한 편리한 솔루션. 한 번에 한 위치에서 핀 조인트를 완전히 업데이트하는 데 필요한 모든 부품! 부품에는 링키지 핀, 베어링/부싱 및 하드웨어(볼트, 와셔, 심, 스페이서 등)가 포함됩니다. 이 키트에는 하나의 핀 조인트용 부품만 포함되어 있으며 오른쪽과 왼쪽을 모두 교체하는 경우 여러 키트가 필요합니다. 아래에서 특정 장비/접두사 호환성을 참조하십시오. 설명: Cat 장비 링키지 핀은 장비 프레임, 링키지 및 작업 툴 간 회전 이동을 지원합니다. 두 구조 사이에서 회전이 발생해야 하는 모든 곳에서 발견됩니다. 정품 Cat 핀 및 슬리브 베어링은 고객이 기대하는 성능을 제공하기 위한 시스템으로 작동하도록 특별히 설계되었습니다. Caterpillar 설계 엔지니어는 각 부품에 치수, 재료, 열처리, 표면처리 및 마감의 적절한 조합을 일치시켜 다른 모든 인접 부품 및 종속 부품과 효과적으로 작업하고 마모할 수 있도록 합니다. 특성: Cat 링키지 핀은 고급 철근으로 가공되고 경화되어 강도와 마모 수명이 탁월합니다. 특정 Cat 장비를 위한 핀 조인트 계통의 일부로 작동하며, 세계에서 가장 가혹한 작업에서 시험 및 검증되었습니다. 슬리브 베어링으로 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 표면 경도, 마감 및 도금을 선택합니다. 그 결과 전체 비용이 절감되고, 강도와 피로 수명이 우수하며, 연마 마모에 대한 저항성이 우수하고, 고부하 조건에서도 핀 갤링을 방지할 수 있습니다.

더 보기
부품 번호 614-9466 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 614-9466의 호환 가능 모델

휠 로더

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료