Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9466: SPILLO KT-STRG CIL
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9466: SPILLO KT-STRG CIL
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

2D-4867: Adattatore diritto 1/8 in
2D-4867: Adattatore diritto 1/8 inQuantità: 1
7G-8839: Distanziale con diametro interno di 13,50 mm
7G-8839: Distanziale con diametro interno di 13,50 mmQuantità: 1
365-2574: Perno del collegamento diametro esterno 50,72 mm
365-2574: Perno del collegamento diametro esterno 50,72 mmQuantità: 1
364-8483: Cuscinetto-Autoallineante
364-8483: Cuscinetto-AutoallineanteQuantità: 1
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mmQuantità: 1
365-2565: Rondella piatta in acciaio M48 ID
365-2565: Rondella piatta in acciaio M48 IDQuantità: 2
1K-6985: Anello di fissaggio interno
1K-6985: Anello di fissaggio internoQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 7 di 7
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 614-9466

Una soluzione pratica per la riparazione dei perni del leverismo. Tutte le parti necessarie per aggiornare completamente un giunto a perno in un'unica posizione, in una sola volta! Le parti includono perno del leverismo, cuscinetti/boccole e bulloneria (bulloni, rondelle, spessori, distanziali, ecc.) Questo kit contiene solo le parti per un giunto a perno, sono necessari più kit se si sostituiscono entrambi i lati destro e sinistro. Vedere di seguito la compatibilità con macchine/prefissi specifici. Descrizione: I perni di collegamento delle macchine Cat supportano il movimento rotatorio tra i telai delle macchine, i collegamenti e le attrezzature. Si trovano ovunque debba avvenire la rotazione tra due strutture. I perni e i cuscinetti a manicotto originali Cat sono progettati specificamente per funzionare come un sistema e fornire le prestazioni che vi aspettate. I progettisti Caterpillar abbinano la giusta combinazione di dimensioni, materiali, trattamento termico, trattamenti superficiali e finiture a ciascuna parte per consentirne il funzionamento e l'usura in modo efficace con tutte le altre parti vicine e dipendenti. Attributi: I perni del leverismo Cat sono ricavati da barre di acciaio di alta qualità e temprati per garantire resistenza e durata eccezionali. Funzionano come parte del sistema di giunzione a perno per la vostra specifica macchina Cat e sono testati e collaudati nelle applicazioni più severe del mondo. La durezza superficiale, la finitura e la placcatura sono selezionate per garantire prestazioni ottimali con il cuscinetto a manicotto. Il risultato è un costo complessivo inferiore, un'eccezionale robustezza e durata a fatica, una resistenza superiore all'usura abrasiva e un'eccezionale protezione contro l'usura dei perni, anche in condizioni di carico elevato.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 614-9466

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 614-9466

PALA GOMMATA

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito