Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba614-9466: ČEP KT-STRG CYL
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba614-9466: ČEP KT-STRG CYL
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

2D-4867: 1/8" přímý adaptér
2D-4867: 1/8" přímý adaptérMnožství: 1
7G-8839: Distanční podložka o vnitřním průměru 13,50 mm
7G-8839: Distanční podložka o vnitřním průměru 13,50 mmMnožství: 1
365-2574: Spojovací čep o vnějším průměru 50,72 mm
365-2574: Spojovací čep o vnějším průměru 50,72 mmMnožství: 1
364-8483: Ložisko – vyrovnávací
364-8483: Ložisko – vyrovnávacíMnožství: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm šroub se šestihrannou hlavou
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 1
365-2565: Podložka s vnitřním průměrem 53 mm
365-2565: Podložka s vnitřním průměrem 53 mmMnožství: 2
1K-6985: Vnitřní přídržný kroužek
1K-6985: Vnitřní přídržný kroužekMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 7 z 7
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 614-9466

Pohodlné řešení pro opravy čepů spojovacího mechanismu. Všechny díly potřebné k úplné modernizaci čepového spoje na jednom místě a najednou! Jedná se o spojovací čep, ložiska/pouzdra a montážní prvky (šrouby, podložky, vymezovací podložky, distanční podložky atd.) Tato sada obsahuje díly pouze pro jeden čepový spoj. Při výměně pravé i levé strany je jich potřeba více. Viz níže informace o kompatibilitě konkrétního stroje/předpony. Popis: Spojovací strojní čepy Cat umožňují rotační pohyb mezi rámy strojů, přepákováním a pracovními nástroji. Používají se všude tam, kde se musí dvě konstrukce otáčet. Originální čepy a kluzná ložiska Cat jsou speciálně navrženy tak, aby fungovaly jako jeden systém a poskytovaly očekávaný výkon. Konstruktéři společnosti Caterpillar pro každý díl navrhují správnou kombinaci rozměrů, materiálů, tepelné úpravy a povrchové úpravy, aby účinně spolupracoval se všemi přiléhajícími a souvisejícími díly a aby bylo dosaženo efektivního opotřebení. Atributy: Spojovací čepy Cat jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a kaleny pro dosažení výjimečné pevnosti a životnosti. Fungují jako součást systému čepových spojů konkrétních strojů Cat a jsou testovány a osvědčily se v těch nejnáročnějších aplikacích na světě. Tvrdost povrchu, povrchová úprava a pokovení jsou zvoleny pro optimální výkon s kluzným ložiskem. Přinášejí tak nižší celkové náklady, vynikající pevnost a životnost, vysokou odolnost vůči otěru a výjimečnou ochranu vůči tlakovému zadírání i v podmínkách s vysokým zatížením.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 614-9466

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 614-9466

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno