Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9466: STIFTSÆT-STYRECYLINDER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9466: STIFTSÆT-STYRECYLINDER
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2D-4867: 1/8" lige adapter
2D-4867: 1/8" lige adapterAntal: 1
7G-8839: 13,50 mm afstandsstykke med indvendig diameter
7G-8839: 13,50 mm afstandsstykke med indvendig diameterAntal: 1
365-2574: 50,72 mm udvendig diameterliftstift
365-2574: 50,72 mm udvendig diameterliftstiftAntal: 1
364-8483: Lejejustering
364-8483: LejejusteringAntal: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 1
365-2565: 53 mm indvendig diameter skive
365-2565: 53 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
1K-6985: Indvendig holdering
1K-6985: Indvendig holderingAntal: 2
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 614-9466

Praktisk løsning til reparation af koblingspinde. Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftsamling på ét sted ad gangen! Dele inkluderer forbindelsesstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.) Dette sæt indeholder kun dele til ét tapleje. Der kræves flere sæt, hvis både højre og venstre side udskiftes. Se venligst specifik maskine/præfikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat maskinkoblingsstifter understøtter rotationsbevægelse mellem maskinrammer, koblinger og arbejdsredskaber. De findes overalt, hvor rotation skal forekomme mellem to strukturer. Originale Cat stifter og ærmelejer er specielt designet til at fungere som et system til at levere den ydeevne, du forventer. Caterpillar designingeniører matcher den rigtige kombination af dimensioner, materialer, varmebehandling, overfladebehandling og finish til hver del, så de kan arbejde og slides effektivt med alle de andre tilstødende og afhængige dele. Egenskaber: Cat Linkage Pins er bearbejdet af højkvalitets stålstang og hærdet for enestående styrke og slidlevetid. De fungerer som en del af stiftledssystemet til din specifikke Cat-maskine og er testet og bevist i verdens mest krævende applikationer. Overfladehårdheden, finish og belægning er valgt for optimal funktion med glidelejet. De resulterer i lavere samlede omkostninger, enestående levetid for styrke og udmattelse, overlegen modstandsdygtighed over for slibende slid og enestående beskyttelse mod stiftgaffel, selv under forhold med høj belastning.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 614-9466

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 614-9466

HJULLÆSSER

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet