Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9466: KIT DE PINOS – CILINDRO DE DIREÇÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9466: KIT DE PINOS – CILINDRO DE DIREÇÃO
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2D-4867: Adaptador Reto de 1/8 pol
2D-4867: Adaptador Reto de 1/8 polQuantidade: 1
7G-8839: Espaçador com 13,50 mm de Diâmetro Interno
7G-8839: Espaçador com 13,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
365-2574: Pino de Articulação com 50,72 mm de Diâmetro Externo
365-2574: Pino de Articulação com 50,72 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
364-8483: Rolamento de Alinhamento
364-8483: Rolamento de AlinhamentoQuantidade: 1
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mmQuantidade: 1
365-2565: Arruela com Diâmetro Interno de 53 mm
365-2565: Arruela com Diâmetro Interno de 53 mmQuantidade: 2
1K-6985: Anel de Retenção Interno
1K-6985: Anel de Retenção InternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 7 de 7
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9466

Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica da máquina/prefixo abaixo. Descrição: Os Pinos de Articulação da Máquina Cat suportam o movimento rotacional entre chassis da máquina, articulações e ferramentas de trabalho. Eles são encontrados onde quer que a rotação deva ocorrer entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar combinam a combinação certa de dimensões, materiais, tratamento térmico, tratamentos de superfície e acabamento para cada peça para permitir que funcionem e se desgastem efetivamente com todas as outras peças vizinhas e dependentes. Atributos: Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Eles funcionam como parte do sistema de junta de pinos para a máquina Cat específica e são testados e comprovados nas aplicações mais severas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o revestimento são selecionados para um ótimo desempenho com o rolamento tipo luva. Eles resultam em um custo geral mais baixo, excelente resistência e vida útil à fadiga, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, mesmo em condições de alta carga.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 614-9466

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9466

CARREGADEIRA

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto