Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere614-9466: SET-BOLȚ CILINDRU DIRECȚIE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere614-9466: SET-BOLȚ CILINDRU DIRECȚIE
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2D-4867: RACORD
2D-4867: RACORDCantitate: 1
7G-8839: DISTANȚIER
7G-8839: DISTANȚIERCantitate: 1
365-2574: Știft de legătură
365-2574: Știft de legăturăCantitate: 1
364-8483: Aliniere rulment
364-8483: Aliniere rulmentCantitate: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25mm Hex Head Bolt
8T-4192: M12-1.75 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 1
365-2565: ȘAIBĂ PLATĂ
365-2565: ȘAIBĂ PLATĂCantitate: 2
1K-6985: Internal Retaining Ring
1K-6985: Internal Retaining RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 7 din 7
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 614-9466

O soluție convenabilă pentru repararea știfturilor de articulație. Toate piesele necesare pentru actualizarea completă a unei îmbinări cu știft într-o singură locație, la un moment dat! Piesele includ știftul de articulație, lagărele/bucșele și feroneria (șuruburi, șaibe, șaibe, distanțiere etc.) Acest kit conține piese pentru o singură îmbinare cu știfturi, sunt necesare mai multe kituri dacă înlocuiți ambele părți dreapta și stânga. Consultați compatibilitatea specifică a utilajului/prefixului de mai jos. Descriere: Știfturile de articulație pentru utilaj Cat susțin mișcarea de rotație între cadrele utilajului, articulații și uneltele de lucru. Ele se găsesc oriunde trebuie să aibă loc rotația între două structuri. Știfturile și lagărele monobloc cu bucșă originale Cat sunt proiectate special pentru a funcționa ca sistem și pentru a oferi performanța pe care o așteptați. Inginerii de proiectare Caterpillar potrivesc combinația potrivită de dimensiuni, materiale, tratament termic, tratamente de suprafață și finisaje pentru fiecare piesă, pentru a le permite să lucreze și să se uzeze eficient cu toate celelalte părți învecinate și dependente. Atribute: Știfturile de legătură Cat sunt prelucrate din bare de oțel de înaltă calitate și călite pentru o rezistență și o durată de viață excepționale. Acestea funcționează ca parte a sistemului de articulații cu știft pentru utilajul dvs. specific Cat și sunt testate și dovedite în cele mai severe aplicații din lume. Duritatea suprafeței, finisajul și placarea sunt selectate pentru performanțe optime cu lagărul monobloc cu bucșă. Acestea au ca rezultat un cost total mai mic, o rezistență remarcabilă și o durată de viață la oboseală, o rezistență superioară la uzura abrazivă și o protecție excepțională împotriva roaderii știfturilor, chiar și în condiții de sarcină ridicată.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 614-9466

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 614-9466

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită