Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweKonserwacja614-9466: zestaw PIN-STEROWNICZY klinkier
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweKonserwacja614-9466: zestaw PIN-STEROWNICZY klinkier
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Śruba sześciokątna M12-1,75 x 25 mmIlość: 1
365-2565: Podkładka o średnicy wewnętrznej 53 mm
365-2565: Podkładka o średnicy wewnętrznej 53 mmIlość: 2
1K-6985: Wewnętrzny pierścień ustalający
1K-6985: Wewnętrzny pierścień ustalającyIlość: 2
2D-4867: Adapter prosty 1/8"r
2D-4867: Adapter prosty 1/8"rIlość: 1
7G-8839: Element dystansowy o średnicy wewnętrznej 13,50 mm
7G-8839: Element dystansowy o średnicy wewnętrznej 13,50 mmIlość: 1
365-2574: Sworzeń cięgna o średnicy zewnętrznej 50,72 mm
365-2574: Sworzeń cięgna o średnicy zewnętrznej 50,72 mmIlość: 1
364-8483: Łożysko samonastawne
364-8483: Łożysko samonastawneIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 7 z 7
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 614-9466

Wygodne rozwiązanie do napraw sworzni układu zawieszenia. Wszystkie części potrzebne do pełnego zmodernizowania połączenia sworzniowego w jednym miejscu i w tym samym czasie! Części obejmują sworzeń cięgna, łożyska/tuleje oraz osprzęt (, podkładki, podkładki regulacyjne, elementy dystansowe itp.) Ten zestaw zawiera tylko części do jednego połączenia sworzniowego. Przy wymianie zarówno po prawej, jak i po lewej stronie potrzebnych jest kilka zestawów. Zobacz poniżej zgodność konkretnych maszyn/prefiksów. Opis: Sworznie łączące maszynę Cat obsługują ruch obrotowy pomiędzy ramami maszyn, połączeniami i narzędziami roboczymi. Znajdują się wszędzie tam, gdzie musi nastąpić rotacja między dwiema strukturami. Oryginalne sworznie i łożyska tulejowe Cat są zaprojektowane specjalnie do działania jako system zapewniający oczekiwaną wydajność. Inżynierowie-projektanci firmy Caterpillar dopasowują odpowiednią kombinację wymiarów, materiałów, obróbki cieplnej, obróbki powierzchni i wykończenia do każdej części, aby umożliwić im efektywną pracę i zużycie ze wszystkimi innymi częściami sąsiednimi i zależnymi. Atrybuty: Sworznie łączące Cat są wykonane z pręta stalowego wysokiej jakości i hartowane w celu zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości i trwałości. Działają one jako część systemu połączeń sworzniowych dla konkretnej maszyny Cat i są testowane i sprawdzane w najcięższych zastosowaniach na świecie. Twardość powierzchni, wykończenie i poszycie dobiera się pod kątem optymalnej pracy łożyska ślizgowego. Zapewniają one niższy koszt całkowity, wyjątkową wytrzymałość i trwałość zmęczeniową, doskonałą odporność na zużycie ścierne i wyjątkową ochronę przed zatarciem sworzni, nawet w warunkach dużego obciążenia.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 614-9466

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 614-9466

ŁADOWARKI KOŁOWE

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione