Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung614-9466: BOLZENSATZ-LENKUNG ZYLINDER
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung614-9466: BOLZENSATZ-LENKUNG ZYLINDER
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 1
365-2565: 53 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
365-2565: 53 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 2
1K-6985: Innensicherungsring
1K-6985: InnensicherungsringAnzahl: 2
2D-4867: 1/8" gerader Adapter
2D-4867: 1/8" gerader AdapterAnzahl: 1
7G-8839: 13.50mm Innendurchmesser Distanzstück
7G-8839: 13.50mm Innendurchmesser DistanzstückAnzahl: 1
365-2574: 50,72 mm Außendurchmesser Gestängebolzen
365-2574: 50,72 mm Außendurchmesser GestängebolzenAnzahl: 1
364-8483: Pendellager
364-8483: PendellagerAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 614-9466

Eine praktische Lösung für die Reparatur von Gestängebolzen. Alle Teile, die zur vollständigen Aktualisierung eines Bolzengelenks benötigt werden, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt! Zu den Teilen gehören Gestängebolzen, Lager/Buchsen und Befestigungsteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Passscheiben, Distanzstücke usw.) Dieser Satz enthält nur Teile für ein Bolzengelenk. Beim Austausch der rechten und linken Seite werden mehrere Sätze benötigt. Weitere Informationen finden Sie unten zur spezifischen Kompatibilität von Maschinen und Präfixen. Beschreibung: Cat-Maschinengestängebolzen unterstützen die Drehbewegung zwischen Maschinenrahmen, Gestängen und Arbeitsgeräten. Sie sind überall dort zu finden, wo eine Rotation zwischen zwei Strukturen stattfinden muss. Originalbolzen und -gleitlager von Cat wurden speziell für den Betrieb als System entwickelt, um die erwartete Leistung zu erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure stimmen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung und Oberflächenbehandlung auf jedes Teil ab, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen zusammenarbeiten und verschleißen kann. Eigenschaften: Cat-Gelenkbolzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und gehärtet, um eine außergewöhnliche Festigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie sind Teil des Bolzengelenksystems für Ihre spezifische Cat-Maschine und haben sich in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen bewährt. Die Oberflächenhärte, das Finish und die Beschichtung werden für eine optimale Leistung mit dem Gleitlager ausgewählt. Sie führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Festigkeit und Dauerhaltbarkeit, hervorragender Verschleißfestigkeit und außergewöhnlichem Schutz gegen Festfressen der Bolzen, selbst bei hohen Lasten.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 614-9466

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 614-9466

RADLADER

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt