いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス614-9466: ピンKT-STRGシリンダ
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス614-9466: ピンKT-STRGシリンダ
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト数量: 1
365-2565: 内径53 mmワッシャ
365-2565: 内径53 mmワッシャ数量: 2
1K-6985: 内部リテーニングリング
1K-6985: 内部リテーニングリング数量: 2
2D-4867: 1/8インチストレートアダプター
2D-4867: 1/8インチストレートアダプター数量: 1
7G-8839: 13.50 mm 内径スペーサー
7G-8839: 13.50 mm 内径スペーサー数量: 1
365-2574: 外径50.72mm リンケージピン
365-2574: 外径50.72mm リンケージピン数量: 1
364-8483: 調心ベアリング
364-8483: 調心ベアリング数量: 1
7の1~7を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号614-9466の説明

リンケージピンの修理に便利なソリューションです。ピン接続部を一度に完全に更新するために必要なすべての部品が一箇所に揃っています。部品には,リンケージピン,ベアリング/ブッシュ,ハードウェア(ボルト,ワッシャ,シム,スペーサなど)が含まれます。このキットには1つのピン接続部の部品のみが含まれています。左右両方のピンを交換する場合は複数のキットが必要です。特定のマシン/プレフィックスの互換性については,以下を参照してください。説明:CAT機械のリンケージ ピンは,車両フレーム,リンケージ,ワーク ツール間の回転運動を支持します。これらは,2つの構造間で回転が発生しなければならない場所にあります。純正のCatピンとスリーブベアリングは,お客様が期待するパフォーマンスを提供するシステムとして動作するように特別に設計されています。Caterpillarの設計エンジニアは,各部品に寸法,材料,熱処理,表面処理,仕上げを最適に組み合わせて,隣接する部品や関連部品と効果的に連携し,摩耗を考慮して機能するように設計します。属性:CATリンケージ ピンは,高級鋼製のバーから機械加工され,非常に優れた強度と摩耗寿命のために硬化されています。特定のCAT機械用のピン接続システムの一部として機能し,世界で最も過酷な用途において試験および実証されています。表面硬さ,仕上げ,メッキは,スリーブベアリングで最適な性能を発揮するように選択されています。これにより,全体的なコストの削減,卓越した強度と疲労寿命,優れた耐摩耗性,高負荷条件でもピンのかじりに対する優れた保護が実現します。

さらに表示
部品番号614-9466の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号614-9466と互換性のあるモデル

ホイールローダ

966H 966G 972G II 950G 962H 972G 962G 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 962K 966G II 950G II

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み