Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie wyrównujące łyżki483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie wyrównujące łyżki483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej

Zespół krawędzi podstawowej serii K

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej
483-7993: Zespół krawędzi podstawowej

Zespół krawędzi podstawowej serii K

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 483-7993

Jednostki miary

USAMetryczny
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12,047
Overall Length (mm): 1 704,0
Thickness (mm): 30,0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306,0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1,181
Overall Length (in): 67,087
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 483-7993

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione