HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti di livellamento della benna483-7993: Gruppo tagliente base
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti di livellamento della benna483-7993: Gruppo tagliente base
483-7993: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente base serie K

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
483-7993: Gruppo tagliente base
483-7993: Gruppo tagliente base
483-7993: Gruppo tagliente base
483-7993: Gruppo tagliente base
483-7993: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente base serie K

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 483-7993

Unità di misura

USAMetrico
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12,047
Overall Length (mm): 1.704,0
Thickness (mm): 30,0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306,0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1,181
Overall Length (in): 67,087
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 483-7993

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito