HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseNivelleringskanter til skovle483-7993: Bundkantenhed
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseNivelleringskanter til skovle483-7993: Bundkantenhed
483-7993: Bundkantenhed

K-serie, bundkantenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
483-7993: Bundkantenhed
483-7993: Bundkantenhed
483-7993: Bundkantenhed
483-7993: Bundkantenhed
483-7993: Bundkantenhed

K-serie, bundkantenhed

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 483-7993

Måleenheder

USMetrisk
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12,047
Overall Length (mm): 1.704,0
Thickness (mm): 30,0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306,0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1,181
Overall Length (in): 67,087
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 483-7993

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet