Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Dengeleme Kenarları483-7993: Taban Kenarı Grubu
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Dengeleme Kenarları483-7993: Taban Kenarı Grubu
483-7993: Taban Kenarı Grubu

K Series Taban Kenarı Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
483-7993: Taban Kenarı Grubu
483-7993: Taban Kenarı Grubu
483-7993: Taban Kenarı Grubu
483-7993: Taban Kenarı Grubu
483-7993: Taban Kenarı Grubu

K Series Taban Kenarı Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
483-7993 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12,047
Overall Length (mm): 1.704,0
Thickness (mm): 30,0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306,0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1,181
Overall Length (in): 67,087
Material: Alloy Steel
Daha fazla göster
483-7993 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi