StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelnivellierungskanten483-7993: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelnivellierungskanten483-7993: Grundkantenbaugruppe
483-7993: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie K

Marke: Cat

Produktbilder
483-7993: Grundkantenbaugruppe
483-7993: Grundkantenbaugruppe
483-7993: Grundkantenbaugruppe
483-7993: Grundkantenbaugruppe
483-7993: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie K

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 483-7993

Maßeinheit

USMetrisch
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12,047
Overall Length (mm): 1.704,0
Thickness (mm): 30,0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306,0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1,181
Overall Length (in): 67,087
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 483-7993

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt