หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบปรับระดับบุ้งกี๋483-7993: ชุดขอบฐาน
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบปรับระดับบุ้งกี๋483-7993: ชุดขอบฐาน
483-7993: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน K Series

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
483-7993: ชุดขอบฐาน
483-7993: ชุดขอบฐาน
483-7993: ชุดขอบฐาน
483-7993: ชุดขอบฐาน
483-7993: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน K Series

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 483-7993

หน่วยวัด

USเมตริก
Tip Size: K90
Series: K Series
Adapter Spacing (in): 12.047
Overall Length (mm): 1,704.0
Thickness (mm): 30.0
Adapter Quantity: 6
Adapter Spacing (mm): 306.0
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 1.181
Overall Length (in): 67.087
Material: Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 483-7993

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน