DomůPodvozekKomponenty pásůČepy pásů492-0230: Čep pásu
DomůPodvozekKomponenty pásůČepy pásů492-0230: Čep pásu
492-0230: Čep pásu

Čep článku pásu Cat® o délce 251 mm v podvozku

Značka: Cat

Obrázky produktů
492-0230: Čep pásu
492-0230: Čep pásu
492-0230: Čep pásu
492-0230: Čep pásu
492-0230: Čep pásu

Čep článku pásu Cat® o délce 251 mm v podvozku

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Porovnat alternativní součásti
Délka (in)
Průměr (in)
Overall Length (in)
Popis
492-0230
Tento díl:
492-0230: Čep pásu

9,88

1,88

9,882

Čep článku pásu Cat® o délce 251 mm v podvozku

445-6543
Tento díl:
445-6543: Hlavní čep pásu s vnějším průměrem 44,45 mm

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702
Tento díl:
451-3702: Čep pásu

9,881

1,877

9,882

Cat® 47,7 mm průměr 251 mm dlouhý čep pásu pro obecné použití

492-0231
Tento díl:
492-0231: Čep pásu

9,9

1,87

9,882

Čep Cat® Master Track Pin pro mazací systémy GLT (General Duty Grease Lubricated Track Systems), délka: 251 mm, průměr náboje: 47.6 mm

585-5268
Tento díl:
585-5268: Čep pásu

9,882

0

0.717

Cat® Délka 251 mm, průměr 47,68 mm, hlavní čep pásu pro pravý hlavní článek pásu

253-2740
Tento díl:
253-2740: 251 mm dlouhý hlavní čep pásu

9,882

8.839

0.689

Hlavní čep pásu Cat® délky 251 mm, průměr 47,68 mm pro článek pásu podvozku

638-9965
Tento díl:
638-9965: Čep pásu

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno