[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenbolzen492-0230: Kettenbolzen
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenbolzen492-0230: Kettenbolzen
492-0230: Kettenbolzen

Cat® 251 mm langer Kettenbolzen in einem Unterwagen

Marke: Cat

Produktbilder
492-0230: Kettenbolzen
492-0230: Kettenbolzen
492-0230: Kettenbolzen
492-0230: Kettenbolzen
492-0230: Kettenbolzen

Cat® 251 mm langer Kettenbolzen in einem Unterwagen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Alternative Teile vergleichen
Länge (')
Durchmesser (')
Overall Length (in)
Beschreibung
492-0230
Dieses Teil:
492-0230: Kettenbolzen

9,88

1,88

9,882

Cat® 251 mm langer Kettenbolzen in einem Unterwagen

451-3702
Dieses Teil:
451-3702: Kettenbolzen

9,881

1,877

9,882

Cat® GD-Kettenbolzen mit 47,7 mm Durchmesser und 251 mm Länge

445-6543
Dieses Teil:
445-6543: Kettenendbolzen mit 44,45 mm Außendurchmesser

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

492-0231
Dieses Teil:
492-0231: Kettenbolzen

9,9

1,87

9,882

Cat®-Kettenendgliedbolzen für GLT-Systeme (GD Grease Lubricated Track), Länge: 251 mm, Durchmesser: 47,6 mm

585-5268
Dieses Teil:
585-5268: Kettenbolzen

9,882

0

0.717

Cat® 251 mm lang, 47,68 mm Durchmesser, Kettenbolzen für rechte Kettenglieder

253-2740
Dieses Teil:
253-2740: 251 mm langer Kettenendbolzen

9,882

8.839

0.689

Cat® 251 mm langer Kettenendbolzen mit 47,68 mm Durchmesser für Kettenglied in einem Laufwerk

638-9965
Dieses Teil:
638-9965: Kettenbolzen

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt