登入
Cat® 底盤系統 251 mm 長履帶鏈結銷
品牌: Cat
Cat® 底盤系統 251 mm 長履帶鏈結銷
品牌: Cat
9.88
1.88
9.882
Cat® 底盤系統 251 mm 長履帶鏈結銷
9.894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
1.877
9.881
9.882
Cat® 47.7mm 直徑 251mm 長通用系列履帶銷
9.9
1.87
9.882
通用系列濕式潤滑履帶 (GLT) 系統用 Cat® 主履帶銷,長度:251 mm,直徑:47.6 mm
9.882
0
0.717
Cat® 251mm 長 47.68mm 直徑右履帶鏈節履帶銷
9.882
8.839
0.689
Cat® 251 mm 長 47.68 直徑履帶主銷,用於底盤系統履帶鏈節
1.882
9.882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換