Accedi
Perno di articolazione cingolo Cat® lunghezza 251 mm per sottocarro
Marchio: Cat
Perno di articolazione cingolo Cat® lunghezza 251 mm per sottocarro
Marchio: Cat
9,88
1,88
9,882
Perno di articolazione cingolo Cat® lunghezza 251 mm per sottocarro
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
8.839
0.689
Perno di giunzione del cingolo lungo 251 mm del diametro di 47,68 mm Cat® per l'articolazione cingolo nel sottocarro.
1,877
9,881
9,882
Perno del cingolo Cat® 47,7mm di diametro esterno, lungo 251mm
9,9
1,87
9,882
Perno Cat® 47,68mm Diametro esterno, Master, lungo 251mm
9,882
0
0.717
Perno cingolo diametro 251 mm Cat®, lunghezza 47,68 mm, per l'articolazione del cingolo destro
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito