Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Pimleri492-0230: Palet Pimi
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Pimleri492-0230: Palet Pimi
492-0230: Palet Pimi

Alt Takımda Kullanım için Cat® 251 mm Uzunluğunda Palet Bağlantı Pimi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
492-0230: Palet Pimi
492-0230: Palet Pimi
492-0230: Palet Pimi
492-0230: Palet Pimi
492-0230: Palet Pimi

Alt Takımda Kullanım için Cat® 251 mm Uzunluğunda Palet Bağlantı Pimi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Alternatif Parçaları Karşılaştır
Çap (inç)
Uzunluk (inç)
Overall Length (in)
Tanım
492-0230
Bu parça:
492-0230: Palet Pimi

1,88

9,88

9,882

Alt Takımda Kullanım için Cat® 251 mm Uzunluğunda Palet Bağlantı Pimi

445-6543
Bu parça:
445-6543: 44,45 mm Dış Çaplı Palet Ana Pimi

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702
Bu parça:
451-3702: Palet Pimi

1,877

9,881

9,882

Cat® 47,7 mm Çaplı 251 mm Uzunluğunda Genel Hizmet Tipi Palet Pimi

492-0231
Bu parça:
492-0231: Palet Pimi

1,87

9,9

9,882

Cat® Genel Hizmet Gres Yağlamalı Palet (GLT) Sistemleri için Ana Palet Pimi, Uzunluk: 251 mm, Çap: 47.6 mm

585-5268
Bu parça:
585-5268: Palet Pimi

9,882

0

0.717

Sağ palet bağlantısı için Cat® 251 mm Uzunluğunda 47,68 mm Çaplı Palet Pimi

253-2740
Bu parça:
253-2740: 251 mm Uzunluğunda Palet Ana Pimi

9,882

8.839

0.689

Alt Takımda palet bağlantısı için Cat® 251 mm Uzunluğunda 47,68 Çaplı Palet Ana Pimi

638-9965
Bu parça:
638-9965: Palet Pimi

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi