หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบหมุดสายพานตีนตะขาบ492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบหมุดสายพานตีนตะขาบ492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ

หมุดโซ่สายพานตีนตะขาบยาว 251 มม. Cat® ในช่วงล่าง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ
492-0230: หมุดสายพานตีนตะขาบ

หมุดโซ่สายพานตีนตะขาบยาว 251 มม. Cat® ในช่วงล่าง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 492-0230

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): 1.88
ความยาว (นิ้ว): 9.88
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 48.0
ความยาว (มม.): 251.0
Head Option: No
Overall Length (mm): 251.0
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 47.68
Overall Length (in): 9.882
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0.717
Pin Outside Diameter (in): 1.877
Pin Inside Diameter (mm): 18.2
Retention Option: Press Fit
Material: Carbon Steel,Boron Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 492-0230

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน