ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
กำลังดู 1 - 16 จาก 32
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
47.4 in
Weight
2462.6 lb
Length
51.1 in
Capacity
2.9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
96.9 in
Height
51.9 in
Weight
1349.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
96.9 in
Height
57 in
Weight
2204.6 lb
Length
50.6 in
Capacity
3.1 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52 in
Weight
2015 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52.8 in
Weight
2094.4 lb
Length
51.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
52.9 in
Weight
2411.9 lb
Length
54.7 in
Capacity
3.9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
กำลังดู 1 - 16 จาก 32
กำลังดู 1 - 16 จาก 32
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
เลือกเครื่องจักร
เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย