Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Visualizzazione di 1 - 16 di 32
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat
Larghezza
100 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Altezza
1203 mm
Width (in)
100
Peso
1117 kg
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Lunghezza
51.1 in
Capacità
2.9 yd³
Spessore del tagliente base
25 mm
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat
Larghezza
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
Altezza
1319 mm
Width (in)
97
Peso
612 kg
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
41.5 in
Capacità
2.4 yd³
Spessore del tagliente base
25 mm
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat
Larghezza
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
3.2
Altezza
1449 mm
Width (in)
97
Peso
1000 kg
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
50.6 in
Capacità
3.1 yd³
Spessore del tagliente base
25 mm
Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52 in
Weight
2015 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52.8 in
Weight
2094.4 lb
Length
51.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Larghezza
107.4 in
Height
52.9 in
Weight
1094 kg
Length
54.7 in
Capacità
3.9 yd³
Rated Capacity (yd3)
4
Base Edge Thickness
25 mm
Width (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Ground Engaging Tools
Base Edge
Accedi
Visualizzazione di 1 - 16 di 32
Visualizzazione di 1 - 16 di 32
Seleziona attrezzatura
Seleziona il negozio
Seleziona il negozio
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità