Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Sélectionner l'équipement
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Les godets généraux GP de la Série Performance offrent des coefficients de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux dans les applications de chargement et de transport, ainsi que des performances optimisées pour le nivellement, l'aplanissement et le déchargement dans une large gamme d'applications et de matériaux.
Les godets généraux GP de la Série Performance offrent des coefficients de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux dans les applications de chargement et de transport, ainsi que des performances optimisées pour le nivellement, l'aplanissement et le déchargement dans une large gamme d'applications et de matériaux.
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Affichage de 1 - 16 de 32
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 32
Affichage de 1 - 16 de 32
Cat
Largeur
100 in
Capacité nominale (yd³)
2.7
Hauteur
1203 mm
Largeur (in)
100
Poids
1117 kg
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Longueur
51.1 in
Capacité
2.9 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
Cat
Capacité nominale (yd³)
2.3
Width
100 in
Largeur (in)
100
Height
50.2 in
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Weight
597 kg
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Interface Type
IT Coupler
Cat
Largeur
96.9 in
Capacité nominale (yd³)
2.4
Hauteur
1319 mm
Largeur (in)
97
Poids
612 kg
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
41.5 in
Capacité
2.4 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Attache IT
Cat
Largeur
96.9 in
Capacité nominale (yd³)
3.2
Hauteur
1449 mm
Largeur (in)
97
Poids
1000 kg
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
50.6 in
Capacité
3.1 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
Cat
Largeur
100 in
Capacité nominale (yd³)
3.1
Hauteur
1321 mm
Largeur (in)
100
Poids
914 kg
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
48.4 in
Capacité
3 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Attache de type IT
Cat
Largeur
100 in
Capacité nominale (yd³)
3.1
Hauteur
1341 mm
Largeur (in)
100
Poids
950 kg
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
51.4 in
Capacité
3 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
1424 mm
Poids
1159 kg
Longueur
56.5 in
Capacité
4.6 yd³
Capacité nominale (yd³)
4.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
1662 mm
Poids
1357 kg
Longueur
63.1 in
Capacité
6.5 yd³
Capacité nominale (yd³)
6.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
1179 kg
Length
58.8 in
Capacité nominale (yd³)
4.5
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
1380 kg
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
1520 mm
Poids
1294 kg
Longueur
63.1 in
Capacité
5.5 yd³
Capacité nominale (yd³)
5.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
1312 kg
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
1178 kg
Length
58.8 in
Capacité nominale (yd³)
4.5
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
1314 kg
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
1378 kg
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
1343 mm
Poids
1094 kg
Longueur
54.7 in
Capacité
3.9 yd³
Capacité nominale (yd³)
4
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix