Los cucharones de uso general de la serie Performance proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y acarreo, así como en tareas de nivelación, explanado y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Los cucharones de uso general de la serie Performance proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y acarreo, así como en tareas de nivelación, explanado y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Los cucharones de uso general de la serie Performance proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y acarreo, así como en tareas de nivelación, explanado y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Los cucharones de uso general de la serie Performance proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y acarreo, así como en tareas de nivelación, explanado y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Los cucharones de uso general de la serie Performance proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y acarreo, así como en tareas de nivelación, explanado y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Se utiliza para cargar materiales livianos y poco compactados.
Se utiliza para cargar materiales livianos y poco compactados.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Se utiliza para cargar materiales livianos y poco compactados.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Se utiliza para cargar materiales livianos y poco compactados.
Visualizando 1 - 16 de 32
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Visualizando 1 - 16 de 32
Visualizando 1 - 16 de 32
Cat
Ancho
100 in
Capacidad nominal (yd3)
2.7
Ancho (pulg)
100
Altura
47 in
Peso
1117 kg
Herramientas de corte
Dientes empernables
Longitud
51.1 in
Capacidad
2.7 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Capacidad nominal (yd3)
2.3
Width
100 in
Ancho (pulg)
100
Height
50.2 in
Herramientas de corte
Borde de la base
Weight
597 kg
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Interface Type
IT Coupler
Cat
Ancho
96.9 in
Capacidad nominal (yd3)
2.4
Ancho (pulg)
97
Altura
52 in
Peso
612 kg
Herramientas de corte
Borde de la base
Longitud
41.5 in
Capacidad
2.4 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Cat
Ancho
96.9 in
Capacidad nominal (yd3)
3.2
Ancho (pulg)
97
Altura
57 in
Peso
1000 kg
Herramientas de corte
Borde de la base
Longitud
50.6 in
Capacidad
3.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
100 in
Capacidad nominal (yd3)
3.1
Ancho (pulg)
100
Altura
52 in
Peso
914 kg
Herramientas de corte
Borde de la base
Longitud
48.4 in
Capacidad
3.1 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Acoplador IT
Cat
Ancho
100 in
Capacidad nominal (yd3)
3.1
Ancho (pulg)
100
Altura
53 in
Peso
950 kg
Herramientas de corte
Borde de la base
Longitud
51.4 in
Capacidad
3.1 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Con pasador
Cat
Ancho
107.4 in
Altura
1424 mm
Peso
2255.2 lb
Longitud
56.5 in
Capacidad
4.5 yd³
Capacidad nominal (yd3)
4.5
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Ancho (pulg)
107.4
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
107.4 in
Altura
1662 mm
Peso
2991.7 lb
Longitud
63.1 in
Capacidad
6.5 yd³
Capacidad nominal (yd3)
6.5
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Ancho (pulg)
107.4
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
1179 kg
Length
58.8 in
Capacidad nominal (yd3)
4.5
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
1380 kg
Length
65.5 in
Capacidad nominal (yd3)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
107.4 in
Altura
1520 mm
Peso
2852.8 lb
Longitud
63.1 in
Capacidad
5.5 yd³
Capacidad nominal (yd3)
5.5
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Ancho (pulg)
107.4
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
1312 kg
Length
65.5 in
Capacidad nominal (yd3)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
1178 kg
Length
58.8 in
Capacidad nominal (yd3)
4.5
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
1314 kg
Length
65.5 in
Capacidad nominal (yd3)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
1378 kg
Length
65.5 in
Capacidad nominal (yd3)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
25 mm
Ancho (pulg)
107.4
Interface Type
Pin On
Herramientas de corte
Borde de la base
Cat
Ancho
107.4 in
Altura
52.9 in
Peso
1094 kg
Longitud
54.7 in
Capacidad
4 yd³
Capacidad nominal (yd3)
4
Grosor de la base de la cuchilla
1 in
Ancho (pulg)
107.4
Tipo de interfaz
Con pasador
Herramientas de corte
Borde de la base
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.