Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యాస్ట్, ఫోర్జ్‌డ్ ఐడ్లర్‌లు262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యాస్ట్, ఫోర్జ్‌డ్ ఐడ్లర్‌లు262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్

ఐడ్లర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్
262-4104: అండర్ క్యారేజ్ ఫ్రంట్ ఐడ్లర్

ఐడ్లర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 262-4104 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ట్రెడ్ వ్యాసం (mm): 304.8
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 13.3
ఫ్లాంజ్ రకం: సెంటర్ (మధ్యస్థ) ఫ్లేంజ్
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 336.0
ట్రెడ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 12.0
అండర్ క్యారేజ్ వెడల్పు (mm): 177.8
వ్యాసం (mm): 336.6
Center Flange Width (in): 1.58
Center Flange Diameter (mm): 336.55
Idler Rim Width (in): 4.5
Idler Rim Width (mm): 114.3
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 117.46
Bore Diameter (in): 4.624
Center Flange Width (mm): 40.14
Material: Carbon Steel
Center Flange Diameter (in): 13.25
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 262-4104కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP655F L AP655 AP655F AP-655D BG655D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది