หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนไอเดลอร์แบบหล่อและแบบตีขึ้นรูป262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนไอเดลอร์แบบหล่อและแบบตีขึ้นรูป262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง

ไอเดลอร์

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง
262-4104: ไอเดลอร์ด้านหน้าช่วงล่าง

ไอเดลอร์

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 262-4104

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 304.8
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 12.0
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): 336.0
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 13.3
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 336.6
ความกว้างช่วงล่าง (มม.): 177.8
Center Flange Width (in): 1.58
Center Flange Diameter (mm): 336.55
Idler Rim Width (in): 4.5
Idler Rim Width (mm): 114.3
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 117.46
Bore Diameter (in): 4.624
Center Flange Width (mm): 40.14
Material: Carbon Steel
Center Flange Diameter (in): 13.25
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 262-4104

รถปูยางยางมะตอย

AP655F L AP655 AP655F AP-655D BG655D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน