Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대압연 구성품주조 및 단조 아이들러262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
차대압연 구성품주조 및 단조 아이들러262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러

Cat® Idler 114.3mm Rim Width, Interchangeable, 304.8mm Tread Diameter, Conventional Tread

브랜드: Cat

제품 이미지
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러
262-4104: 언더캐리지 전면 아이들러

Cat® Idler 114.3mm Rim Width, Interchangeable, 304.8mm Tread Diameter, Conventional Tread

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 262-4104 사양

측정 단위

미국미터법
Center Flange Width (in): 1.58
Undercarriage Width (mm): 177.8
Flange Diameter (mm): 336.0
Center Flange Diameter (mm): 336.55
Idler Rim Width (in): 4.5
Idler Rim Width (mm): 114.3
Flange Diameter (in): 13.3
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 12.0
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 117.46
Diameter (mm): 336.6
Tread Diameter (mm): 304.8
Bore Diameter (in): 4.624
Center Flange Width (mm): 40.14
Flange Type: Center Flange
Material: Carbon Steel
Center Flange Diameter (in): 13.25
더 보기
부품 번호 262-4104의 호환 가능 모델

아스팔트 포장기

AP655F L AP655 AP655F AP-655D BG655D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료