Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneOdlewane i kute koła zębate napędzane262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneOdlewane i kute koła zębate napędzane262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia

Koło pośredniczące

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia
262-4104: Przednie Koło Napinające Podwozia

Koło pośredniczące

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 262-4104

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ kołnierza: Z kołnierzem środkowym
Średnica (mm): 336,6
Średnica kołnierza (mm): 336,0
Średnica kołnierza (cale): 13,3
Średnica bieżni (cale): 12,0
Średnica bieżni (mm): 304,8
Szerokość podwozia (mm): 177,8
Center Flange Width (in): 1.58
Center Flange Diameter (mm): 336.55
Idler Rim Width (in): 4.5
Idler Rim Width (mm): 114.3
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 117,46
Bore Diameter (in): 4,624
Center Flange Width (mm): 40.14
Material: Carbon Steel
Center Flange Diameter (in): 13.25
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 262-4104

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP655F L AP655 AP655F AP-655D BG655D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione