AcasăTren de rulare​Componente de rulareRoți intermediare turnate și forjate262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
AcasăTren de rulare​Componente de rulareRoți intermediare turnate și forjate262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu

Roată intermediară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu
262-4104: Întinzător curea frontal șasiu

Roată intermediară

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 262-4104

Unități de măsură

SUAMetric
Lățimea trenului de rulare (mm): 177,8
Diametrul flanșei (in): 13,3
Diametrul benzii de rulare (mm): 304,8
Diametru (mm): 336,6
Diametrul flanșei (mm): 336,0
Tip flanșă: Flanșă centrală
Diametrul benzii de rulare (in): 12,0
Center Flange Width (in): 1.58
Center Flange Diameter (mm): 336.55
Idler Rim Width (in): 4.5
Idler Rim Width (mm): 114.3
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 117,46
Bore Diameter (in): 4,624
Center Flange Width (mm): 40.14
Material: Carbon Steel
Center Flange Diameter (in): 13.25
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 262-4104

BETONIERĂ ASFALT

AP655F L AP655 AP655F AP-655D BG655D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită