AcasăTren de rulare​Componente de șenilăGrupuri de șenilă570-3240: Segment șenilă
AcasăTren de rulare​Componente de șenilăGrupuri de șenilă570-3240: Segment șenilă
570-3240: Segment șenilă

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marcă: Cat

Imaginile produselor
570-3240: Segment șenilă
570-3240: Segment șenilă
570-3240: Segment șenilă
570-3240: Segment șenilă
570-3240: Segment șenilă

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 570-3240

Unități de măsură

SUAMetric
Etanșare și tip lubrifiant: Sare
Tip șenilă vaselină: Nu se aplică
Tip de sabot: ES
Lățime sabot (mm): 915,0
Sistem de rigidizare a șenilei: Nu se aplică
Număr de secțiuni șină: 41,0
Decalaj: Nu se aplică
Număr de papuci: Unic
Filet de șurub principal: M36
Tip de orificiu: ROTUND
Decupaje: Da
Filet șurub șenilă: 1,375
BRAŢ: Nu
Tip de legătură principală: Master cu 1 dinți
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 570-3240

TRACTOARE CU ȘENILE

D11T D11

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită