HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira570-3240: Sapata da Esteira do Elo
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira570-3240: Sapata da Esteira do Elo
570-3240: Sapata da Esteira do Elo

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Imagens do Produto
570-3240: Sapata da Esteira do Elo
570-3240: Sapata da Esteira do Elo
570-3240: Sapata da Esteira do Elo
570-3240: Sapata da Esteira do Elo
570-3240: Sapata da Esteira do Elo

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 570-3240

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Elo Mestre: Mestre com 1 Dentes
Rosca do Parafuso Mestre: M36
Largura da Sapata (mm): 915,0
Sistema de Reforço da Esteira: Não Aplicável
Rosca do Parafuso da Esteira: 1,375
Com Grampo: Sim
Número de Seções da Esteira: 41,0
Número de Garras: Única
Tipo de Esteira de Graxa: Não Aplicável
Descentrada: Não Aplicável
ARM: Não
Tipo de Furo: Redondo
Tipo de Selo e Lubrificação: SALT
Tipo de Sapata: ES
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 570-3240

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T D11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto