Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Grupları570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Grupları570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marka: Cat

Ürün Resimleri
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu
570-3240: Bağlantı Palet Pabucu

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
570-3240 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Anahtar Bağlantı Tipi: 1 Tırnaklı Ana
Tırnak Sayısı: Tek
Pabuç Genişliği (mm): 915,0
Keçe ve Yağlama Tipi: SALT
Kırpılmış: Evet
Palet Cıvatası Dişlisi: 1,375
Delik Tipi: Yuvarlak
Palet Sertleştirme Sistemi: Geçerli Değil
Ofset: Geçerli Değil
Palet Bölmesi Sayısı: 41,0
Pabuç Tipi: ES
KOL: Hayır
Ana Cıvata Dişlisi: M36
Gres Palet Tipi: Geçerli Değil
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Daha fazla göster
570-3240 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D11T D11

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi