Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиГрупи треків570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиГрупи треків570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Марка: Cat

Зображення виробу
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe
570-3240: Кросівки ПОСИЛАННЯ Track Shoe

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 570-3240

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Кількість ґрунтозачепів: Одинарна
Обрізаний варіант: Так
Тип ущільнення та мастила: СІЛЬ
Зміщення: Не застосовується
Ширина взуття (мм): 915,0
Різьба майстер болта: M36
Різьба болта гусениці: 1.375
Тип отвору: Круглий
Змащувана гусениця: Не застосовується
Тип взуття: Стартер двигуна
Кількість ділянок шляху: 41,0
ARM: ні
Тип основної ланки: 1 Майстер зубів
Система підвищення жорсткості гусениці: Не застосовується
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 570-3240

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D11T D11

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено