Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳು570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳು570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
570-3240: ಲಿಂಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 570-3240 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ: 1.375
ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ: 1 ಟೂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಗ್ರೌಸರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಂಗಲ್
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್: M36
ಆಫ್‌ಸೆಟ್: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಹಳಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಹೌದು
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 41.0
ಗ್ರೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಶೂ ಪ್ರಕಾರ: ES
ಆರ್ಮ್: ಸಂಖ್ಯೆ
ರಂಧ್ರದ ಪ್ರಕಾರ: ರೌಂಡ್
ಶೂ ಅಗಲ (mm): 915.0
ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಕಾರ: SALT
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36.024
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 570-3240 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D11T D11

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ