HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira601-4088: Track Group
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira601-4088: Track Group
601-4088: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Imagens do Produto
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group
601-4088: Track Group

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, SES, 915mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 601-4088

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 36,024
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Shoe Type: SES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 915,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 601-4088

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T D11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto