Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9484: Boltsett – løftearm til skuffe
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9484: Boltsett – løftearm til skuffe
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

186-6320: 90,5 mm innvendig diameter skive
186-6320: 90,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
185-7219: Tapp for vippespak
185-7219: Tapp for vippespakAntall: 1
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sekskanthodebolt
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sekskanthodeboltAntall: 1
186-6319: 1,6 mm tykk skive
186-6319: 1,6 mm tykk skiveAntall: 4
7X-7742: 20,6 mm skive med innvendig diameter
7X-7742: 20,6 mm skive med innvendig diameterAntall: 1
159-0268: 1 mm tykt stålavstandsstykke
159-0268: 1 mm tykt stålavstandsstykkeAntall: 2
417-3786: Hylselager med innvendig diameter på 89,19 mm
417-3786: Hylselager med innvendig diameter på 89,19 mmAntall: 1
201-1161: 33,6 mm tykt avstandsstykke
201-1161: 33,6 mm tykt avstandsstykkeAntall: 1
7K-9212: 88,90 mm diameter gummitetning til aksel
7K-9212: 88,90 mm diameter gummitetning til akselAntall: 2
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9484

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet inneholder bare deler for én bolteledd, flere sett er nødvendig hvis du skifter ut både høyre og venstre side. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat maskinkoblingsbolter støtter rotasjonsbevegelsen mellom maskinrammer, koblinger og arbeidsredskaper. De er plassert der det kan oppstå rotasjon mellom to strukturer. Originale Cat-pinner og -hylselagre er konstruert spesielt for å fungere som et system for at utstyret ditt skal levere den ytelsen du forventer. Caterpillars ingeniører tilpasser rett kombinasjon av dimensjoner, materialer, overflatebehandling og finish med den aktuelle delen slik at de fungerer og slites effektivt sammen med alle omkringliggende og avhengige deler. Egenskaper: Cat-koblingsbolter er maskinbearbeidet av høyfast stålstang og herdet for enestående styrke og slitestyrke. De fungerer som en del av stiftleddsystemet for din spesifikke Cat-maskin og er testet og dokumentert effektive i de mest krevende bruksområder. Overflatehardhet, finish og plettering er valgt for optimal ytelse med hylselageret. De resulterer i lavere totalkostnader, enestående styrke og utmattingslevetid, overlegen motstand mot slitasje og eksepsjonell beskyttelse mot boltsplitting og gnaging, selv ved høy belastning.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9484

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9484

HJULLASTER

980L 980 980M 980XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet