U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsOnderhoud614-9484: Penkit - hoogte naar laadbak
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsOnderhoud614-9484: Penkit - hoogte naar laadbak
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

8T-4141: M20-2,5 x 70 mm zeskantkopbout
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm zeskantkopboutAantal: 1
186-6319: 1,6 mm dikke sluitring
186-6319: 1,6 mm dikke sluitringAantal: 4
7X-7742: 20,6 mm binnendiameter sluitring
7X-7742: 20,6 mm binnendiameter sluitringAantal: 1
159-0268: Stalen vulplaat van 1 mm dik
159-0268: Stalen vulplaat van 1 mm dikAantal: 2
417-3786: 89,19 mm binnendiameter glijlager
417-3786: 89,19 mm binnendiameter glijlagerAantal: 1
201-1161: 33,6 mm dik afstandsstuk
201-1161: 33,6 mm dik afstandsstukAantal: 1
7K-9212: 88,90 mm rubberen lipvormige afdichting met asdiameter
7K-9212: 88,90 mm rubberen lipvormige afdichting met asdiameterAantal: 2
186-6320: 90,5 mm binnendiameter sluitring
186-6320: 90,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 1
185-7219: Pen kantelhendel
185-7219: Pen kantelhendelAantal: 1
1 tot 9 van 9 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 614-9484

Een handige oplossing voor reparaties aan koppelingspennen. Alle onderdelen die nodig zijn om een penverbinding volledig bij te werken op één locatie, in één keer! Onderdelen zijn onder andere koppelingspen, lagers/bussen en hardware (bouten, sluitringen, vulringen, afstandsstukken, enz.) Deze kit bevat alleen onderdelen voor één penverbinding. Er zijn meerdere kits nodig als zowel de rechter- als de linkerkant worden vervangen. Zie hieronder de specifieke compatibiliteit van machines en voorvoegsels. Beschrijving: Cat machinehefarmpennen ondersteunen de draaibeweging tussen het machinechassis, de graafarm en de uitrustingsstukken. Ze worden overal gevonden waar rotatie tussen twee structuren moet plaatsvinden. Originele Cat pennen en glijlagers zijn specifiek ontworpen om te werken als een systeem en de prestaties te leveren die u verwacht. De ontwerpingenieurs van Caterpillar stemmen de juiste combinatie van afmetingen, materialen, warmtebehandeling, oppervlaktebehandelingen en afwerking af op elk onderdeel, zodat het effectief kan werken en slijten met alle andere aangrenzende en afhankelijke onderdelen. Kenmerken: Cat koppelingspennen zijn gedraaid uit een stalen staaf van hoge kwaliteit en gehard voor uitzonderlijke sterkte en slijtvastheid. Ze werken als een deel van het penkoppelingssysteem voor uw specifieke Cat machine en zijn getest en beproefd in 's werelds meest veeleisende toepassingen. De oppervlaktehardheid, afwerking en galvanisering van het oppervlak worden geselecteerd voor optimale prestaties met het glijlager. Ze resulteren in lagere kosten, uitmuntende sterkte en vermoeiïngslevensduur, superieure slijtvastheid en uitzonderlijke bescherming tegen het invreten van de pennen, zelfs bij zware belastingen.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 614-9484

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 614-9484

WIELLADER

980L 980 980M 980XE

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen