Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση614-9484: Κιτ πείρων - ανύψωση προς κάδο
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣυντήρηση614-9484: Κιτ πείρων - ανύψωση προς κάδο
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

186-6320: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 90,5 mm
186-6320: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 90,5 mmΠοσότητα: 1
185-7219: Πείρος μοχλού κλίσης
185-7219: Πείρος μοχλού κλίσηςΠοσότητα: 1
8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mmΠοσότητα: 1
186-6319: Ροδέλα πάχους 1,6 mm
186-6319: Ροδέλα πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 4
7X-7742: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 20,6 mm
7X-7742: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 20,6 mmΠοσότητα: 1
159-0268: Προσθήκη χάλυβα πάχους 1mm
159-0268: Προσθήκη χάλυβα πάχους 1mmΠοσότητα: 2
417-3786: Έδρανο ολίσθησης εσωτερικής διαμέτρου 89,19 mm
417-3786: Έδρανο ολίσθησης εσωτερικής διαμέτρου 89,19 mmΠοσότητα: 1
201-1161: Αποστάτης Πάχους 33,6 mm
201-1161: Αποστάτης Πάχους 33,6 mmΠοσότητα: 1
7K-9212: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου άξονα 88,90 mm
7K-9212: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου άξονα 88,90 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 9 από 9
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 614-9484

Μια βολική λύση για την επισκευή των πείρων σύνδεσης. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη ενημέρωση μιας σύνδεσης πείρου σε ένα σημείο, ταυτόχρονα! Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν πείρο σύνδεσης, κουζινέτα/τριβείς και εξαρτήματα (μπουλόνια, ροδέλες, προσθήκες, αποστάτες κ.λπ.) Αυτό το κιτ περιλαμβάνει μόνο εξαρτήματα για έναν σύνδεσμο πείρου. Χρειάζονται πολλά κιτ εάν αντικατασταθεί και η δεξιά και η αριστερή πλευρά. Ανατρέξτε στη συμβατότητα συγκεκριμένου μηχανήματος/προθέματος παρακάτω. Περιγραφή: Οι πείροι σύνδεσης μηχανήματος Cat υποστηρίζουν την περιστροφική κίνηση μεταξύ των πλαισίων, των συνδέσεων και των εξαρτημάτων εργασίας του μηχανήματος. Βρίσκονται όπου πρέπει να γίνει περιστροφή μεταξύ δύο δομών. Οι γνήσιοι πείροι και τα έδρανα ολίσθησης Cat έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να λειτουργούν ως σύστημα και να παρέχουν την απόδοση που περιμένετε. Οι μηχανικοί σχεδιασμού της Caterpillar συνδυάζουν τον σωστό συνδυασμό διαστάσεων, υλικών, θερμικής επεξεργασίας, επιφανειακής επεξεργασίας και φινιρίσματος σε κάθε εξάρτημα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να φθείρονται αποτελεσματικά με όλα τα άλλα γειτονικά και εξαρτώμενα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Οι πείροι σύνδεσης Cat κατασκευάζονται από χαλύβδινη ράβδο υψηλής ποιότητας και σκληρύνονται για εξαιρετική αντοχή και διάρκεια ζωής. Λειτουργούν ως τμήμα του συστήματος σύνδεσης με πείρο για το συγκεκριμένο μηχάνημα Cat και έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί στις πιο σκληρές εφαρμογές στον κόσμο. Η σκληρότητα της επιφάνειας, το φινίρισμα και η επένδυση επιλέγονται για βέλτιστη απόδοση με το έδρανο ολίσθησης. Έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερο συνολικό κόστος, εξαιρετική αντοχή και διάρκεια ζωής κόπωσης, ανώτερη αντοχή στη λειαντική φθορά και εξαιρετική προστασία από την εκτριβή των πείρων, ακόμη και σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9484

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 614-9484

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

980L 980 980M 980XE

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε