いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス614-9484: ピン キット - リフトからバケット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス614-9484: ピン キット - リフトからバケット
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

201-1161: 33.6 mm厚スペーサ
201-1161: 33.6 mm厚スペーサ数量: 1
7K-9212: 88.90mm 軸径ゴムリップシール
7K-9212: 88.90mm 軸径ゴムリップシール数量: 2
8T-4141: M20-2.5 x 70mm 六角ボルト
8T-4141: M20-2.5 x 70mm 六角ボルト数量: 1
186-6319: 1.6mm厚ワッシャ
186-6319: 1.6mm厚ワッシャ数量: 4
7X-7742: 20.6 mm内径チューブ
7X-7742: 20.6 mm内径チューブ数量: 1
159-0268: 厚さ1 mmの鋼製シム
159-0268: 厚さ1 mmの鋼製シム数量: 2
417-3786: 89.19mm内径スリーブベアリング
417-3786: 89.19mm内径スリーブベアリング数量: 1
186-6320: 90.5mm内径ワッシャー
186-6320: 90.5mm内径ワッシャー数量: 1
185-7219: チルトリンクピン
185-7219: チルトリンクピン数量: 1
9の1~9を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号614-9484の説明

リンケージピンの修理に便利なソリューションです。ピン接続部を一度に完全に更新するために必要なすべての部品が一箇所に揃っています。部品には、リンケージピン、ベアリング/ブッシュ、ハードウェア(ボルト、ワッシャ、シム、スペーサなど)が含まれます。このキットには1つのピン接続部の部品のみが含まれています。左右両方のピンを交換する場合は複数のキットが必要です。特定のマシン/プレフィックスの互換性については、以下を参照してください。説明: CAT機械のリンケージ ピンは,車両フレーム,リンケージ,ワーク ツール間の回転運動を支持します。これらは、2つの構造間で回転が発生しなければならない場所にあります。純正のCatピンとスリーブベアリングは、お客様が期待するパフォーマンスを提供するシステムとして動作するように特別に設計されています。Caterpillarの設計エンジニアは、寸法、材料、熱処理、表面処理、仕上げを適切に組み合わせて各部品に適用し、他のすべての隣接部品や依存部品と効果的に機能し、摩耗できるようにします。特長: CATリンケージ ピンは,高級鋼製のバーを加工して作られており,硬化処理により優れた強度と摩耗寿命を備えています。特定のCAT機械用のピン接続システムの一部として機能し、世界で最も過酷な用途において試験および実証されています。表面硬さ、仕上げ、メッキは、スリーブベアリングで最適な性能を発揮するように選択されています。これにより、全体的なコストの削減、卓越した強度と疲労寿命、優れた耐摩耗性、高負荷条件でもピンのかじりに対する優れた保護が実現します。

さらに表示
部品番号614-9484の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号614-9484と互換性のあるモデル

ホイールローダ

980L 980 980M 980XE

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み