Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto614-9484: Tappisarja - Nosta kauhaan
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto614-9484: Tappisarja - Nosta kauhaan
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8T-4141: M20-2.5 x 70 mm:n kuusiokantapultti
8T-4141: M20-2.5 x 70 mm:n kuusiokantapulttiMäärä: 1
186-6319: Aluslevy
186-6319: AluslevyMäärä: 4
7X-7742: 20.6 mm: n sisähalkaisijaltaan aluslevy
7X-7742: 20.6 mm: n sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 1
159-0268: Täytelevy
159-0268: TäytelevyMäärä: 2
417-3786: 89,19 mm sisähalkaisijan holkkilaakeri
417-3786: 89,19 mm sisähalkaisijan holkkilaakeriMäärä: 1
186-6320: 90,5 mm sisähalkaisijan aluslevy
186-6320: 90,5 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 1
185-7219: Kippivivun tappi
185-7219: Kippivivun tappiMäärä: 1
201-1161: 33,6 mm paksu välike
201-1161: 33,6 mm paksu välikeMäärä: 1
7K-9212: Kumihuulitiiviste, akselin halkaisija 88,90 mm
7K-9212: Kumihuulitiiviste, akselin halkaisija 88,90 mmMäärä: 2
Näyttää 1 - 9 / 9
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 614-9484 kuvaus

Kätevä ratkaisu niveltappien korjauksiin. Kaikki osat, joita tarvitaan tappiliitoksen täydelliseen päivittämiseen yhdessä paikassa kerralla! Osat sisältävät niveltapin, laakerit/holkit ja laitteiston (pultit, aluslevyt, täytelevyt, välikkeet jne.) Tämä sarja sisältää osia vain yhteen tappiliitokseen, useita sarjoja tarvitaan, jos vaihdat sekä oikean että vasemman puolen. Katso koneen/etuliitteen yhteensopivuus alta. Kuvaus: Cat-koneen vivustotapit tukevat rotaatioliikettä koneen runkojen, vivustojen ja työlaitteiden välillä. Niitä löytyy aina, kun kahden rakenteen välillä on tapahduttava kiertoa. Aidot Cat Pinssit ja holkkilaakerit on suunniteltu erityisesti toimimaan järjestelmänä, joka tarjoaa odottamasi suorituskyvyn. Caterpillarin suunnittelijat sovittavat kuhunkin osaan oikean mittojen, materiaalien, lämpökäsittelyn, pintakäsittelyjen ja viimeistelyn yhdistelmän, jotta ne voivat toimia ja kulua tehokkaasti kaikkien muiden vierekkäisten ja riippuvaisten osien kanssa. Ominaisuudet: Cat-niveltapit on koneistettu korkealaatuisesta terästangosta ja karkaistu poikkeuksellisen lujuuden ja käyttöiän saavuttamiseksi. Ne toimivat osana oman Cat-koneesi tappiliitosjärjestelmää, ja ne on testattu ja todistettu maailman vaativimmissa sovelluksissa. Pinnan kovuus, viimeistely ja pinnoitus on valittu optimaaliseen suorituskykyyn holkkilaakerilla. Ne johtavat alhaisempiin kokonaiskustannuksiin, erinomaiseen lujuuteen ja väsymisaikaan, ylivoimaiseen hankaavan kulumisen kestävyyteen ja poikkeukselliseen suojaan tappien hankautumista vastaan jopa suuren kuormituksen olosuhteissa.

Näytä enemmän
Osanumeron 614-9484 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 614-9484

PYÖRÄKUORMAAJA

980L 980 980M 980XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu