Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKytkentätappisarjat622-1362: kauha Powerlink-tapin liitokseen sarja-ristipultti-8 mm tiiviste
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKytkentätappisarjat622-1362: kauha Powerlink-tapin liitokseen sarja-ristipultti-8 mm tiiviste
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

099-0724: M14 X 2 kuusikulmainen pultti
099-0724: M14 X 2 kuusikulmainen pulttiMäärä: 1
248-7836: 61,80 mm Akselin kuminen pitkän huulen tyyppinen tiiviste
248-7836: 61,80 mm Akselin kuminen pitkän huulen tyyppinen tiivisteMäärä: 2
096-4876: M14 x 2 mm kuusiomutteri
096-4876: M14 x 2 mm kuusiomutteriMäärä: 2
086-0523: Linkitystappi
086-0523: LinkitystappiMäärä: 1
229-1092: 80,14 mm ulkohalkaisijan holkkilaakeri
229-1092: 80,14 mm ulkohalkaisijan holkkilaakeriMäärä: 2
367-8465: O-rengas
367-8465: O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 6 / 6
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 622-1362 kuvaus

Kätevä ratkaisu niveltappien korjauksiin. Kaikki osat, joita tarvitaan tappiliitoksen täydelliseen päivittämiseen yhdessä paikassa kerralla! Osat sisältävät niveltapin, laakerit/holkit ja laitteiston (pultit, aluslevyt, täytelevyt, välikkeet jne.) Tämä sarja kattaa tappiliitoksen 10. Koneen koko 310-314 Ulottuvuus-konfiguraatiolla ja 324-335 Pitkä ulottuvuus -konfiguraatiolla. Huulitiivisteen leveys on 8 mm ristipultin kiinnitystyypillä. Katso koneen/etuliitteen yhteensopivuus alta. Kuvaus: Cat-koneen vivustotapit tukevat rotaatioliikettä koneen runkojen, vivustojen ja työlaitteiden välillä. Niitä löytyy aina, kun kahden rakenteen välillä on tapahduttava kiertoa. Aidot Cat Pinssit ja holkkilaakerit on suunniteltu erityisesti toimimaan järjestelmänä, joka tarjoaa odottamasi suorituskyvyn. Caterpillarin suunnittelijat sovittavat kuhunkin osaan oikean mittojen, materiaalien, lämpökäsittelyn, pintakäsittelyjen ja viimeistelyn yhdistelmän, jotta ne voivat toimia ja kulua tehokkaasti kaikkien muiden vierekkäisten ja riippuvaisten osien kanssa. Ominaisuudet: Cat-niveltapit on koneistettu korkealaatuisesta terästangosta ja karkaistu poikkeuksellisen lujuuden ja käyttöiän saavuttamiseksi. Ne toimivat osana oman Cat-koneesi tappiliitosjärjestelmää, ja ne on testattu ja todistettu maailman vaativimmissa sovelluksissa. Pinnan kovuus, viimeistely ja pinnoitus on valittu optimaaliseen suorituskykyyn holkkilaakerilla. Ne johtavat alhaisempiin kokonaiskustannuksiin, erinomaiseen lujuuteen ja väsymisaikaan, ylivoimaiseen hankaavan kulumisen kestävyyteen ja poikkeukselliseen suojaan tappien hankautumista vastaan jopa suuren kuormituksen olosuhteissa.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 622-1362 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 622-1362

KAIVINKONE

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu