Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætStiftsæt til forbindelsesled622-1362: Ledstiftsæt skovl til Powerlink-tværbolt-8 mm pakning
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætStiftsæt til forbindelsesled622-1362: Ledstiftsæt skovl til Powerlink-tværbolt-8 mm pakning
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

086-0523: Bolt til forbindelsesled
086-0523: Bolt til forbindelsesledAntal: 1
229-1092: 80,14 mm udvendig diameter muffe leje
229-1092: 80,14 mm udvendig diameter muffe lejeAntal: 2
367-8465: O-ring
367-8465: O-ringAntal: 2
099-0724: M14 x 2 sekskantet hovedbolt
099-0724: M14 x 2 sekskantet hovedboltAntal: 1
248-7836: 61,80 mm akselgummi, lang læbetypeforsegling
248-7836: 61,80 mm akselgummi, lang læbetypeforseglingAntal: 2
096-4876: M14 x 2 mm unbrak
096-4876: M14 x 2 mm unbrakAntal: 2
Viser 1 til 6 af 6
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 622-1362

Praktisk løsning til reparation af koblingspinde. Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftsamling på ét sted ad gangen! Dele inkluderer forbindelsesstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.) Dette sæt dækselstiftled 10. Maskinstørrelse 310-314 med konfiguration med rækkevidde og maskinstørrelse 324-335 med konfiguration med lang rækkevidde. Læbepakningsbredden er 8 mm med fastholdelsestypen Cross-bolt. Se venligst specifik maskine/præfikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat-stifter til maskinforbindelsesled understøtter roterende bevægelse mellem maskinrammer, forbindelsesled og arbejdsredskaber. De findes overalt, hvor rotation skal forekomme mellem to strukturer. Originale Cat stifter og ærmelejer er specielt designet til at fungere som et system til at levere den ydeevne, du forventer. Caterpillar designingeniører matcher den rigtige kombination af dimensioner, materialer, varmebehandling, overfladebehandling og finish til hver del, så de kan arbejde og slides effektivt med alle de andre tilstødende og afhængige dele. Egenskaber: Cat forbindelsesstifter er bearbejdet af stålstang af høj kvalitet og hærdet for enestående styrke og slidlevetid. De fungerer som en del af stiftledssystemet til din specifikke Cat-maskine og er testet og bevist i verdens mest krævende applikationer. Overfladehårdheden, finish og belægning er valgt for optimal funktion med glidelejet. De resulterer i lavere samlede omkostninger, enestående levetid for styrke og udmattelse, overlegen modstandsdygtighed over for slibende slid og enestående beskyttelse mod stiftgaffel, selv under forhold med høj belastning.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 622-1362

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 622-1362

GRAVEMASKINE

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet