Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriBağlantı Pimi Kitleri622-1362: Kova ile Powerlink Arası Pim Bağlantı Kiti-Çapraz Cıvata-8 mm Keçe
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriBağlantı Pimi Kitleri622-1362: Kova ile Powerlink Arası Pim Bağlantı Kiti-Çapraz Cıvata-8 mm Keçe
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

099-0724: M14 X 2 Altıgen Başlı Cıvata
099-0724: M14 X 2 Altıgen Başlı CıvataMiktar: 1
248-7836: 61,80 mm Mil Lastik Uzun Dudak Tipinde Keçe
248-7836: 61,80 mm Mil Lastik Uzun Dudak Tipinde KeçeMiktar: 2
096-4876: M14 x 2 mm Altıgen Somun
096-4876: M14 x 2 mm Altıgen SomunMiktar: 2
086-0523: Bağlantı Pimi
086-0523: Bağlantı PimiMiktar: 1
229-1092: 80,14 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
229-1092: 80,14 mm Dış Çaplı Manşon YatağıMiktar: 2
367-8465: O-Ring
367-8465: O-RingMiktar: 2
1 ila 6 / 6 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
622-1362 parça numarası için tanım

Bağlantı pimi onarımları için kullanışlı bir çözüm. Tek bir yerde, tek seferde bir pim mafsalını tamamen güncellemek için gereken tüm parçalar! Parçalar arasında bağlantı pimi, yataklar/burçlar ve donanım (cıvatalar, rondelalar, şimler, ara levhaları vb.) bulunur. Bu kit, pim mafsalını 10 kapatır. Uzanma konfigürasyonlu makine boyutu 310-314 ve Uzun Uzanma konfigürasyonlu 324-335 makine boyutu. Çapraz cıvata tutma tipinde Dudak Contası genişliği 8 mm'dir. Lütfen aşağıdaki belirli makine/ön ek uyumluluğuna bakın. Açıklama: Cat Makine Bağlantı Pimleri, makine şasileri, bağlantılar ve ataşmanlar arasındaki dönme hareketini destekler. Bunlar, iki yapı arasında dönüşün olması gereken her yerde bulunur. Orijinal Cat Pimler ve Manşon Yatakları, beklediğiniz performansı sunmak için bir sistem halinde çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Caterpillar tasarım mühendisleri, her parçanın diğer tüm komşu ve bağımlı parçalarla etkili bir şekilde çalışmasını ve aşınmasını sağlamak için doğru boyut, malzeme, ısıl işlem, yüzey işlemleri ve kaplama kombinasyonunu eşleştirir. Özellikler: Cat Bağlantı Pimleri, yüksek kaliteli çelik çubuktan işlenmiş ve üstün güç ve aşınma ömrü için sertleştirilmiştir. Belirli Cat makineniz için pimli mafsal sisteminin parçası olarak çalışırlar ve dünyanın en zorlu uygulamalarında test edilip onaylanmışlardır. Yüzey sertliği, cila ve kaplama, manşon yatağı ile optimum performansı sağlayacak şekilde seçilir. Daha düşük toplam maliyet, olağanüstü güç ve yorulma ömrü, aşındırıcı aşınmaya karşı üstün direnç ve yüksek yük koşullarında bile pim dökülmesine karşı üstün koruma sağlarlar.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen 1,3-Bütadien gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.
622-1362 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

622-1362 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi