Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚιτ πείρων σύνδεσης622-1362: Κιτ σύνδεσης κάδου σε πείρο Powerlink-κεφαλή σταυρός- τσιμούχα 8 mm
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚιτ πείρων σύνδεσης622-1362: Κιτ σύνδεσης κάδου σε πείρο Powerlink-κεφαλή σταυρός- τσιμούχα 8 mm
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

086-0523: Άρθρωση πείρου
086-0523: Άρθρωση πείρουΠοσότητα: 1
229-1092: Έδρανο ολίσθησης εξωτερικής διαμέτρου 80,14 mm
229-1092: Έδρανο ολίσθησης εξωτερικής διαμέτρου 80,14 mmΠοσότητα: 2
367-8465: Τσιμουχάκι O-ring
367-8465: Τσιμουχάκι O-ringΠοσότητα: 2
099-0724: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M14X2
099-0724: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M14X2Ποσότητα: 1
248-7836: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους άξονα μήκους 61,80 mm
248-7836: Ελαστικό παρέμβυσμα τύπου χείλους άξονα μήκους 61,80 mmΠοσότητα: 2
096-4876: Εξάγωνο παξιμάδι M14 x 2 mm
096-4876: Εξάγωνο παξιμάδι M14 x 2 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 6 από 6
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 622-1362

Μια βολική λύση για την επισκευή των πείρων σύνδεσης. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη ενημέρωση μιας σύνδεσης πείρου σε ένα σημείο, ταυτόχρονα! Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν πείρο σύνδεσης, κουζινέτα/τριβείς και εξαρτήματα (μπουλόνια, ροδέλες, προσθήκες, αποστάτες κ.λπ.) Αυτό το κιτ καλύπτει την άρθρωση με πείρο 10. Μέγεθος μηχανήματος 310-314 με διαμόρφωση έκτασης και μέγεθος μηχανήματος 324-335 με διαμόρφωση μεγάλης έκτασης. Το πλάτος της τσιμούχας στα χείλη είναι 8mm με σταυροειδή μπουλόνια συγκράτησης. Ανατρέξτε στη συμβατότητα συγκεκριμένου μηχανήματος/προθέματος παρακάτω. Περιγραφή: Οι πείροι σύνδεσης μηχανήματος Cat υποστηρίζουν την περιστροφική κίνηση μεταξύ των πλαισίων, των συνδέσεων και των εξαρτημάτων εργασίας του μηχανήματος. Βρίσκονται όπου πρέπει να γίνει περιστροφή μεταξύ δύο δομών. Οι γνήσιοι πείροι και τα έδρανα ολίσθησης Cat έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να λειτουργούν ως σύστημα και να παρέχουν την απόδοση που περιμένετε. Οι μηχανικοί σχεδιασμού της Caterpillar συνδυάζουν τον σωστό συνδυασμό διαστάσεων, υλικών, θερμικής επεξεργασίας, επιφανειακής επεξεργασίας και φινιρίσματος σε κάθε εξάρτημα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να φθείρονται αποτελεσματικά με όλα τα άλλα γειτονικά και εξαρτώμενα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικά: Οι πείροι σύνδεσης Cat κατασκευάζονται από χαλύβδινη ράβδο υψηλής ποιότητας και σκληρύνονται για εξαιρετική αντοχή και διάρκεια ζωής. Λειτουργούν ως τμήμα του συστήματος σύνδεσης με πείρο για το συγκεκριμένο μηχάνημα Cat και έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί στις πιο σκληρές εφαρμογές στον κόσμο. Η σκληρότητα της επιφάνειας, το φινίρισμα και η επένδυση επιλέγονται για βέλτιστη απόδοση με το έδρανο ολίσθησης. Έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερο συνολικό κόστος, εξαιρετική αντοχή και διάρκεια ζωής κόπωσης, ανώτερη αντοχή στη λειαντική φθορά και εξαιρετική προστασία από την εκτριβή των πείρων, ακόμη και σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικές ουσίες, όπως το 1,3-βουταδιένιο, το οποίο όπως έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 622-1362

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 622-1362

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε