いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット連結ピン キット622-1362: バケットからパワーリンクへのピン接続部キット - クロス ボルト - 8 mmシール
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット連結ピン キット622-1362: バケットからパワーリンクへのピン接続部キット - クロス ボルト - 8 mmシール
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

086-0523: リンケージ ピン
086-0523: リンケージ ピン数量: 1
229-1092: 外径80.14 mmスリーブ ベアリング
229-1092: 外径80.14 mmスリーブ ベアリング数量: 2
367-8465: Oリング
367-8465: Oリング数量: 2
099-0724: M14 X 2 六角ボルト
099-0724: M14 X 2 六角ボルト数量: 1
248-7836: 61.80mm シャフトゴムロングリップ形式シール
248-7836: 61.80mm シャフトゴムロングリップ形式シール数量: 2
096-4876: M14 x 2mm 六角ナット
096-4876: M14 x 2mm 六角ナット数量: 2
6の1~6を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号622-1362の説明

リンケージピンの修理に便利なソリューションです。ピン接続部を一度に完全に更新するために必要なすべての部品が一箇所に揃っています。部品には、リンケージピン、ベアリング/ブッシュ、ハードウェア(ボルト、ワッシャ、シム、スペーサなど)が含まれます。このキットは、ピン接続部10を収納します。リーチ構成の機械サイズ310-314およびロングリーチ構成の機械サイズ324-335。リップシールの幅は8mmで、クロスボルト保持タイプです。特定のマシン/プレフィックスの互換性については、以下を参照してください。説明: CAT機械のリンケージ ピンは,車両フレーム,リンケージ,ワーク ツール間の回転運動を支持します。これらは、2つの構造間で回転が発生しなければならない場所にあります。純正のCatピンとスリーブベアリングは、お客様が期待するパフォーマンスを提供するシステムとして動作するように特別に設計されています。Caterpillarの設計エンジニアは、寸法、材料、熱処理、表面処理、仕上げを適切に組み合わせて各部品に適用し、他のすべての隣接部品や依存部品と効果的に機能し、摩耗できるようにします。特長: CATリンケージ ピンは,高級鋼製のバーを加工して作られており,硬化処理により優れた強度と摩耗寿命を備えています。特定のCAT機械用のピン接続システムの一部として機能し、世界で最も過酷な用途において試験および実証されています。表面硬さ、仕上げ、メッキは、スリーブベアリングで最適な性能を発揮するように選択されています。これにより、全体的なコストの削減、卓越した強度と疲労寿命、優れた耐摩耗性、高負荷条件でもピンのかじりに対する優れた保護が実現します。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号622-1362の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号622-1362と互換性のあるモデル

油圧ショベル

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み