AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt348-8717: Levy
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt348-8717: Levy
348-8717: Levy

Cat® Levy

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
348-8717: Levy
348-8717: Levy
348-8717: Levy
348-8717: Levy
348-8717: Levy

Cat® Levy

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 348-8717 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Length (in): 29,64
Kokonaispituus (mm): 661,0
Length (mm): 661,0
Kokonaisleveys (mm): 200,0
Materiaali: Teräs
Paksuus (mm): 25,0
Reiän koko (mm): 18 (3X); 14 (3X)
Weight (lb): 0,15
suomi: Maali
Width (in): 9,93
Väri: Catin keltainen maali
Width (mm): 200,0
Kokonaispituus (in): 26,02
Kokonaisleveys (in): 7,87
Paksuus (in): 0,98
Reiän koko (in): 0,71 (3X); 0,55 (3X)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 348-8717

TELAPUSKUTRAKTORI

D9T D8T D9 D7E D8R D11T D10T2 D10 D9 GC D11 D8

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu