HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura

Placa de Fixação do Corrimão Cat® com 25 mm de Espessura Usada na Armação C

Marca: Cat

Imagens do Produto
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura
348-8717: Placa de Fixação do Corrimão com 25 mm de Espessura

Placa de Fixação do Corrimão Cat® com 25 mm de Espessura Usada na Armação C

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 348-8717

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (pol): 29,64
Comprimento Total (mm): 661,0
Comprimento (mm): 661,0
Material: Aço
Largura Total - (mm): 200,0
Espessura (mm): 25,0
Peso (lb): 0,15
Tamanho do Furo (mm): 18 (3X); 14 (3X)
Largura (pol): 9,93
Acabamento: Tinta
Cor: Tinta Amarela Cat
Largura (mm): 200,0
Comprimento Total (pol): 26,02
Largura Total (pol): 7,87
Espessura (pol): 0,98
Tamanho do Furo (pol): 0,71 (3X); 0,55 (3X)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 348-8717

TRATOR DE ESTEIRAS

D9T D8T D9 D7E D8R D11T D10T2 D10 D9 GC D11 D8

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto