Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüzensiz Plakalar348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüzensiz Plakalar348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası

Cat® C Şasisinde Kullanılan 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası
348-8717: 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası

Cat® C Şasisinde Kullanılan 25 mm Kalınlığında Tutamak Montaj Plakası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
348-8717 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (inç): 29,64
Toplam Uzunluk (mm): 661,0
Uzunluk (mm): 661,0
Toplam Genişlik (mm): 200,0
Malzeme: Çelik
Kalınlık (mm): 25,0
Ağırlık (lb): 0,15
Delik Boyutu (mm): 18 (3 adet); 14 (3 adet)
Genişlik (inç): 9,93
Fince: Boya
Renk: Cat Sarı Boya
Genişlik (mm): 200,0
Toplam Uzunluk (inç): 26,02
Toplam Genişlik (inç): 7,87
Kalınlık (inç): 0,98
Delik Boyutu (inç): 0,71 (3 adet); 0,55 (3 adet)
Daha fazla göster
348-8717 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D9T D8T D9 D7E D8R D11T D10T2 D10 D9 GC D11 D8

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi