Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoThanh, Tấm & Giá đỡ gócTấm không đều348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoThanh, Tấm & Giá đỡ gócTấm không đều348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm

Tấm gắn tay cầm dày 25 mm dùng trên khung C Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm
348-8717: Tấm gắn tay cầm dày 25 mm

Tấm gắn tay cầm dày 25 mm dùng trên khung C Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 348-8717

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài (inc): 29,64
Chiều dài (mm): 661,0
Chiều dài Tổng thể (mm): 661,0
Vật liệu: Thép
Chiều rộng Tổng thể (mm): 200,0
Độ dày (mm): 25,0
Kích thước Lỗ (mm): 18 (3X); 14 (3X)
Trọng lượng (lb): 0,15
Chiều rộng (inc): 9,93
Hoàn thành: Sơn
Màu sắc: Sơn màu vàng Cat
Chiều rộng (mm): 200,0
Chiều dài Tổng thể (inc): 26,02
Chiều rộng Tổng thể (inc): 7,87
Độ dày (inc): 0,98
Kích thước Lỗ (inc): 0,71 (3X); 0,55 (3X)
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 348-8717

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D9T D8T D9 D7E D8R D11T D10T2 D10 D9 GC D11 D8

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế